Heating Cables
Uusi ainutlaatuinen sulanpitokaapeli, voidaan asentaa jopa 295m asti!
1.1.2020Uusi ainutlaatuinen sulanpitokaapeli, voidaan asentaa jopa 295m asti!
Jos sinulla, kuten monilla muillakin ongelmilla, on ongelmia vesiputkien jäätymisessä talvikuukausina, perinteiset jäätymisenestokaapelit pystyvät käsittelemään 60 metrin vesiputkien ja 100 metrin vesiputkien asennuspituuden. Defrost Flex -toiminnon avulla aloitat perinteisen kaapelin loppupäästä eli 60 metriä ja hallitset jopa 295 metriä.
DEFROST FLEX on sarjaankestävä lämmityskaapeli asennettavaksi putkien sisä- tai ulkopuolelle.
Siinä on 4 lämmönjohtavaa vastusjohtoa ja yksi on puhdas kuparilanka plus maadoitusjohdin.
Nimellisteho 7-12 W / m, maksimijännite 400 V.
60–170 m 230 V: n jännitteellä
95 - 295 m 400 V: n jännitteellä
Neljä erilaista johtinta, jotka on asennettu yhteen kaapelin päähän asennusohjeiden mukaisesti, pituus ja liitäntä tehdään sen mukaan, millainen vaikutus kaapeliin saavutat. erilaisia vaihtoehtoja ja tehosteita kaapelin pituuden mukaan.
Vain Nexans Defrost Flex -päätesarja on hyväksytty Defrost Flex -asennukseen.
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania