Schuko H05VV-F 3G0,75 White 2,5m Plastic bag

Kuvaus

Kuvaus

Schuko H05VV-F 3G0,75 white 2,5m with splices in plastic bag.

European  Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884 
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.

Cable: H05VV-F (RKK). 
Rated Voltage Uo/U: 300/500 V
Cross section: 3G0,75
Approval: IMQ ‹har›

2nd end: B+B 2X40 mm incl 7mm end splice.
               G/Y 50 mm incl 7mm end splice.

Test requirements: IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2004

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Ulkovaipan materiaali
PVC
Väri
Valkoinen

Mittatiedot

Mittatiedot

Approximate weight per piece
0,21 kg
Cable length
2,5 m
Johtimen poikkipinta
0,75 mm²
Johtimien lukumäärä
3
Kaapelin halkaisija
6,6 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Jännite, luokka Uo/U
250/250 V
Rated current
6 A

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Korkein lämpötila käytössä
70 °C
Pakkaus
Plastic bag
UV suojattu
Kyllä
Öljynkestävyys
Ei

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Halogeeniton
Ei

Resurssit

Resurssit

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje