Ohjauskeskus 21 Isv. Maa 20A
Ohjauskeskus 21 Isv. Maa 20A
Maa-Alueen sulanpidon ohjauskeskukset toimitetaan lämpötila- ja kosteuden yhdistelmäanturi + jään- ja lumenanturi
Lue lisää- Artikkelinro : 13512309
Kuvaus
Kuvaus
Standardit
-
ProductNexans specification
Sizes from 3x10 A to 12x25 A.
With humidity and temp control or just temp control.
Contact us for the right design.
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Mittatiedot
Mittatiedot
Number of connectors
6
Korkeus
500 mm
Leveys
400 mm
Syvyys
155 mm
Resurssit
Resurssit
Verkkosivumme
Valitse maa tuotteiden ja ratkaisujen löytämiseksi
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania