MILLICABLE FLEX 10 600W

Kuvaus

Kuvaus

Standardit

  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1
  • Kansainvälinen
    IEC 60335-2-96

MILLICABLE FLEX 10 is a thin heating cable unit ideal for comfort heating in concrete/screed floors. The heating cable is suitable for heating all types of rooms and well suited for renovation projects. It is designed to be embedded into mortar/screed/concrete/tile adhesive and can be installed beneath most floor coverings.

 

Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface. Elements from 100 to 300W are delivered with manual SPLICE identified as a small bulge on the cable with natural (light) colour.

 

The factory made end seal is 100% waterproof. The cold lead is clearly marked with text and snow crystals ******* on the outer sheath.

 

Length of the cold lead: 2.5 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature: 0 °C
Minimum bending diameter: 40 mm

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen tyyppi
Vastuslanka, yksilankainen
Eristys, materiaali
Fluoripolymeeri
Maadoituslanka
Tinned copper
Suojaus
Alumiininauha
Ulkovaipan materiaali
PVC
Kaapelin väri
Sininen
Jatkoksen tyyppi
Integroitu/piilotettu
Number of conductors
2

Mittatiedot

Mittatiedot

Keskim. nettopaino
2,8 kg
Leveys
4,1 mm
Thickness
4 mm

Sähköiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisteho
600 W
Lämpökaapelin nimellisvastus
88,2 Ohm
Suurin lämpökaapelin vastus
97 Ohm
Pienin lämpökaapelin vastus
83,8 Ohm
Käyttöjännite
230 V

Käsittelytiedot

Käsittelytiedot

Element length
60,8 m
Kylmäjohdon pituus
2,5 m
Output
10 W/m
Pienin taivutussäde asennettaessa
40 mm
Vaipan korkein lämpötila käytössä
65 °C

Palotekniset ominaisuudet

Palotekniset ominaisuudet

Palonkestoluokka
IEC 60332-1

Resurssit

Resurssit

Dokumentaatio

Takuulomake pdf — 340.5 kB

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje