Heating Cables

Choose heating cables when renovating the house

7 jan. 2021

Välja rätt värmekablar när du renoverar huset!

I dagens renoveringsprojekt är det oftast byggnadshöjden en begränsande faktor. Om möjligt är det önskvärt att undvika att behöva utföra dyra och tidskrävande jobb, som att höja trösklarna och anpassa dörrarna. Nexans erbjuder en mängd olika tunna värmekabellösningar som är väl lämpade för renovering.

Några av dessa kan monteras direkt på brännbara ytor, så som spånskivgolv, och sedan täckas av ett tunt lager av flyttspackel eller direkt i kakefixet. Andra kan installeras direkt under parkett eller laminat utan att använda flyttspackel eller betong alls. Om byggn höjden tillåter har vi också traditionella värmekablar som är lämpliga för renoveringsprojekt.

Snabb och enkel temperaturreglering
Ett golv med eftermonterad golvvärme är vanligtvis mycket snabb och enkel att reglera eftersom värmekablarna är placerade i den övre delen av golvkonstruktionen. Detta ger stora fördelar med avseende på temperaturreglering och minimering av energiförbrukning.

Värmekabel eller värmekabelmatta
Värmekabel installation i ett renoveringsprojekt kan implementeras med antingen traditionell värmekabel typ TXLP®, eller den nya tunnare MILLICABLE FLEX 10® eller mattlösningen MILLIMAT / 100®. Ett annat alternativ är MILLICABLE 6® och MILLICLICK®. De senare systemens byggnadshöjd är endast 8 mm är avsedd för parkettgolv eller laminatgolv, och det finns inget behov av att använda flyttspackel.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng