Heating Cables

Ny tunn värmekabel för renoveringsprojekt!

4 feb. 2021

Ny tunn värmekabel för renoveringsprojekt!

MILLICABLE FLEX 10 -  Nexans nya tunna "Rot" renoverings värmekabel, som endast är 4mm i diameter.

Den är både flexibel och smidig att jobba med vilket gör installationen enkel & smidig.

Den tunna värmekabel är idealisk för komfortvärme vid rotrenoveringar pga sin tunna konstruktion. 

Golvvärmekabeln kan installeras på samtliga golvkonstruktioner som betong, gips eller spånskiva. Kabeln kan installeras i ett tunt lager av flytspackel ca 10-30mm. Självklart har vi vår unika patenterade "Hidden Splice" på dessa element från 350W-1200W. De mindre elementen har valt en standard manuel anslutning. 

 

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng