Heating Cables
Ny unik frostskyddskabel, kan förläggas upp till 295m!
1 jan. 2020![](/.imaging/mte/nexans-theme/1150x713/dam/nexans-axjokabel/images-editorial/Flex.png/jcr:content/Flex.png)
Ny unik frostskyddskabel, kan förläggas upp till 295m!
Har du som många andra problem med att din vattenledningar fryser under vinterhalvåret, traditionell frostskyddskabel klara av en installationslängd på 60m i vattenrör och 100m utan på vattenrören. Med Defrost Flex börjar du där den traditionella kabeln slutar vill säga 60m och klara av upp till 295m i en längd.
DEFROST FLEX är en serieresistiv värmekabel för installation invändigt eller utvändigt rör.
Den har 4st motståndstrådar som är värmeledande vara av en är en ren koppartråd plus en jordledare.
Nominell effekt 7-12 W/m, max spänning på 400V.
från 60m till 170m på 230V
från 95m till 295m på 400V
De 4 olika ledarna monterade ihop i änden av kabeln enligt installtionsanvisningen, längden och hur inkoppling görs bestämmer vilken effekt du får på kabeln, i vår Nexans An & avslutningssats för Defrost Flex finns ett antal olika möjligheter samt effekter att välja på beroende på längd av kabeln.
Endast Nexans An & avslutningssats för Defrost Flex är godkänd vid installation av Defrost Flex.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania