Rak Schuko utan jord H07RN-F 2x1,5 svart 5,0m.
Rak Schuko utan jord H07RN-F 2x1,5 svart 5,0m.
Rak Schuko utan jord H07RN-F 2x1,5 svart 5,0m med ändhylsor.
Läs mer- Artikelnr. : 2403112
- EAN : 7340074400195
Beskrivning
Beskrivning
Straight Schuko H07RN-F 2X1,5 black 5,0m with splices.
European Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.
Cable: H07RN-F (EN 50525-2-21:2011)
Rated Voltage Uo/U: 450/750 V
Cross section: 2x1,5
2nd end: B+B 2X40 mm incl end splic.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Halogenfri
Nej
Mantel, material
Gummi
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
2
Cable length
5 m
Ledare, area
1,5 mm²
Vikt per styck
0,64 kg
Ytterdiameter, nom.
9,3 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
16 A
Spänning, klass Uo/U
450/750 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
55 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania