Schuko H05Z1Z1-F 3G0,75 Vit 2,5m
Artikelnr. 2403130
- Förpackning: Styck (enhet)
- Halogenfri: Nej
- Cable length: 3 m
- Ledare, area: 0,75 mm²
- Vikt per styck: 0,16 kg
- Ytterdiameter, nom.: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G0,75 vit 3,5m
Artikelnr. 2403131
- Förpackning: Styck (enhet)
- Halogenfri: Nej
- Cable length: 3,5 m
- Ledare, area: 0,75 mm²
- Vikt per styck: 0,25 kg
- Ytterdiameter, nom.: 6,6 mm
- Rated current: 6 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Vit 2,5m
Artikelnr. 2403132
- Förpackning: Styck (enhet)
- Halogenfri: Ja
- Cable length: 2,5 m
- Ledare, area: 1 mm²
- Vikt per styck: 0,22 kg
- Ytterdiameter, nom.: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Vit 3,5m
Artikelnr. 2403133
- Förpackning: Styck (enhet)
- Halogenfri: Ja
- Cable length: 3,5 m
- Ledare, area: 1 mm²
- Vikt per styck: 0,25 kg
- Ytterdiameter, nom.: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Schuko H05Z1Z1-F 3G1,0 Vit 5,0m
Artikelnr. 2403158
- Förpackning: Styck (enhet)
- Halogenfri: Ja
- Cable length: 5 m
- Ledare, area: 1 mm²
- Vikt per styck: 0,44 kg
- Ytterdiameter, nom.: 7,0 mm
- Rated current: 10 A
Beskrivning
Beskrivning
Sladdställ vit PVC med hylsor
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Vit
Mantel, material
Halogen free
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
3
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Spänning, klass Uo/U
250/250 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania