Schuko H07RN-F 3G1,5 Black 2,5 m.

Beskrivning

Beskrivning

Stright Schuko H07RN-F 3G1,5 black 2,5m with splices.

European  Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884 
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.

Cable: H07RN-F (EN 50525-2-21:2011)
Rated Voltage Uo/U: 450/750 V
Cross section: 3G1,5

2nd end: B+B 2X40 mm incl 7mm end splice.
               G/Y 50 mm incl 7mm end splice.

 

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Svart
Halogenfri
Nej
Mantel, material
Gummi

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
3
Cable length
2,5 m
Ledare, area
1,5 mm²
Vikt per styck
0,41 kg
Ytterdiameter, nom.
10,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Rated current
16 A
Spänning, klass Uo/U
450/750 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Ja
Temperatur vid drift, max.
55 °C
UV-beständighet
Ja

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng