Schuko H05RN-F 3G1,0 Black 5,0 m.
Schuko H05RN-F 3G1,0 Black 5,0 m.
Rak Schuko H05RN-F 3G1,0 svart 5,0m med ändhylsor.
Läs mer- Artikelnr. : 2404498
- EAN : 7340074402632
Beskrivning
Beskrivning
Rak Schuko H05RN-F 3G1,0 svart 5,0m med ändhylsor.
Eurupeisk Plugg 2-polig + jord, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
Certifierad enligt IEC 60884
Länder: Europa, vissa länder i Syd Amerika, Afrika och mellanöstern.
Märkström: 10/16A
Märkspänning: 250V
Antal stift: 2 st+ dubbel jord.
Stift: Nickelplätterad mässing, diam. 4,8 mm.
Kabel: H07RN-F
Märkspänning: Uo/U: 300/500 V
Kabel area: 3G1,0
IP klass: 44
Öppen Ände: Blå+Brun 2X40 mm inkl. ändhylsa.
Gul/Grön 50 mm inkl ändhylsa.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Halogenfri
Nej
Mantel, material
Gummi
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
3
Cable length
5 m
Ledare, area
1 mm²
Vikt per styck
0,53 kg
Ytterdiameter, nom.
7,2 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
10 A
Spänning, klass Uo/U
300/500 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Ja
Temperatur vid drift, max.
55 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania