Schuko H05VV-F 3G0,75 Svart 2,5m
Schuko H05VV-F 3G0,75 Svart 2,5m
Schuko H05VV-F 3G0,75 Svart 2,5m med ändhylsor.
Läs mer- Artikelnr. : 16272570
Beskrivning
Beskrivning
Schuko H05VV-F 3G0,75 black 2,5m with splices.
European Plug 2-pole + double earth, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 10/16A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE+DOUBLE EARTH CONTACTS
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4,8 mm.
Cable: H05VV-F (RKK).
Rated Voltage Uo/U: 300/500 V
Cross section: 3G0,75
Approval: IMQ ‹har›
2nd end: B+B 2X40 mm incl 7mm end splice.
G/Y 100 mm incl 7mm end splice.
Test requirements: IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2004
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania