Schuko H05VV-F 3G0,75 Vit 2,0m
Schuko H05VV-F 3G0,75 Vit 2,0m
Schuko H05VV-F 3G0,75 vit 2,0m med ändhylsor.
Läs mer- Artikelnr. : 2403144
- E-nr. : 2407415
- EAN : 7340074400522
Beskrivning
Beskrivning
Schuko H05VV-F 3G0,75 vit 2,0m med ändhylsor.
Eurupeisk Plugg 2-polig + jord, 10/16A 250V
Standard: DIN 49441-2-AR2 / UNEL 47166/68-CEE (7)/VII
Certifierad enligt IEC 60884
Länder: Europa, vissa länder i Syd Amerika, Afrika och mellanöstern.
Märkström: 10/16A
Märkspänning: 250V
Antal stift: 2 st+ dubbel jord.
Stift: Nickelplätterad mässing, diam. 4,8 mm.
Kabel: H05VV-F (RKK).
Märkspänning: Uo/U: 300/500 V
Kabel area: 3G0,75
3:e partsgodkännande: IMQ .
Öppen Ände: Blå+Brun 2X40 mm inkl. 7mm ändhylsa.
Gul/Grön 50 mm inkl 7mm ändhylsa.
Testade enl.: IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2004
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Vit
Halogenfri
Nej
Mantel, material
PVC
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
3
Cable length
2 m
Ledare, area
0,75 mm²
Vikt per styck
0,15 kg
Ytterdiameter, nom.
6,6 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
6 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania