Sladdställ
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Svart 2,0m
Artikelnr. 2403104
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Svart
- Cable length: 2 m
- Vikt per styck: 0,08 kg
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Vit 3,0m
Artikelnr. 2403105
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 3 m
- Vikt per styck: 0,11 kg
EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 White 5,0m
Artikelnr. 2403106
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 5 m
- Vikt per styck: 0,18 kg
EU Plugg (Klass II) H03VVH2-F 2X0,75 Vit 2,0m
Artikelnr. 2403108
- Förpackning: Styck (enhet)
- Färg: Vit
- Cable length: 2 m
- Vikt per styck: 0,08 kg
Beskrivning
Beskrivning
Cord set (or mains cable) is an electrical cable that temporarily connects an appliance to the mains electricity supply via a wall socket or extension cord. The terms are generally used for cables using a power plug to connect to a single-phase alternating current power source at the local line voltage (generally 100 to 240 volts, depending on the location).
National electrical codes may apply to power cords and related items.
Main European plugs (and worldwide plugs) with PVC and Rubber cords for different application (H05VV-F/ H05RN-F/ H07RN-F) and Halogeen Free products (H05Z1Z1-F).
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Halogenfri
Nej
Mantel, material
PVC
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
2
Ledare, area
0,75 mm²
Ytterdiameter, nom.
5,0 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
2,5 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania