EU Plug H03VVH2-F 2X0,75 Svart 2,0m

Beskrivning

Beskrivning

EU Plug 2 Pole EN 50075 H05VV-F 2x0,75 black 2,0m with splices. 

European  Plug 2-pole 2,5A 250V
Standard: EN 50075
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884 
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 2,5A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4 mm.

Cable: H03VVH2-F (SKX). 
Rated Voltage Uo/U: 300/300 V
Cross section: 2X0,75
Approval: IMQ ‹har›

2nd end: B+B 2X30 mm incl 7mm end splice.
               

Test requirements: IEC 60884-1, 3nd ed.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Svart
Halogenfri
Nej
Mantel, material
PVC

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
2
Cable length
2 m
Ledare, area
0,75 mm²
Vikt per styck
0,08 kg
Ytterdiameter, nom.
5,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Rated current
2,5 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng