EU Plugg (Klass II) H03VVH2-F 2X0,75 Vit 2,0m
EU Plugg (Klass II) H03VVH2-F 2X0,75 Vit 2,0m
EU Plugg (Klass II) H03VVH2-F 2X0,75 Vit 2,0m med ändhylsor
Läs mer- Artikelnr. : 2403108
- EAN : 7340074400140
Beskrivning
Beskrivning
EU Plug 2 Pole EN 50075 H05VV-F 2x0,75 white 2,0m with splices.
European Plug 2-pole 2,5A 250V
Standard: EN 50075
CERTIFICATED IN ACCORDANCE WITH IEC 60884
Use: Europe, some countries in South America, Africa and Middle East.
Rated Current: 2,5A
Rated Voltage: 250V
Numbers of poles: 2 POLE
Pins: Brass, Nickel Plated, diam. 4 mm.
Cable: H03VVH2-F (SKX).
Rated Voltage Uo/U: 300/300 V
Cross section: 2X0,75
Approval: IMQ ‹har›
2nd end: B+B 2X30 mm incl 7mm end splice.
Test requirements: IEC 60884-1, 3nd ed.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Vit
Halogenfri
Nej
Mantel, material
PVC
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal ledare
2
Cable length
2 m
Ledare, area
0,75 mm²
Vikt per styck
0,08 kg
Ytterdiameter, nom.
5,0 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Rated current
2,5 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania