Spiralkabel, med och utan plugg.

Produkter

Cord sets, retractile cable 3G1,0 Black, open ends

Artikelnr. 2403116

  • Förpackning: Styck (enhet)

 

Beskrivning

Beskrivning

Cord sets, retractile cable

Cable: H05VVH8-F (RKK) 
Kabelspecifikation:
Retractile cords complying with european standards «har» insulated with TI2 class PVC.
CONSTRUCTION FEATURES ( according to HD-21 and CEI 20-20 standards ) :
- Flexible high-stranded (class 6) conductor in electrolytic bare or tin-plated copper
manufactured according to CEI 20-29 standard
- Insulation : high quality polyvinilchloride (class TI2 PVC).
- Jacket : high quality polyvinilchloride (class TM2 PVC).
- Cores insulation and cable jacket colours: see multicore cables colours scheme
Rated Voltage Uo/U: 300/300V
Rated temperature: +5 to +70°C.
 

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Svart
Mantel, material
PVC

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal ledare
3
Cable length
0,8 m
Ledare, area
1 mm²
Vikt per styck
0,28 kg
Ytterdiameter, nom.
7,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Rated current
10 A
Spänning, klass Uo/U
250/250 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Förpackning
1 piece set
Oljebeständighet
Nej
Temperatur vid drift, max.
70 °C
UV-beständighet
Ja

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Nej

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng