Kopplingsdosa Defrost PipeTerm

Produkter

PipeTerm-S NY

Artikelnr. 10259629 - E-nr. 8935870

  • Förpackning: Styck (enhet)
  • Längd på kallkabel: 0 m

 

PipeTerm-P NY

Artikelnr. 10259630 - E-nr. 8935871

  • Förpackning: Styck (enhet)
  • Längd på kallkabel: 2,5 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Manufacturer specification

Kopplingsdosa med installationskabel eller utan för självbegränsande värmekablar. Lämplig för användning med Defrost Gutter 20.

Upp till tre värmekablar kan avslutas i boxen.

 

Nätkabel: längd 2,5m, ledare 3G1,5 mm² (H05SS-F) eller utan installationkabel

Strömförsörjning: 230V
Nominell ström: 16A
Temperaturområde: -40°C till 100°C

Material: UV-beständig polyamid

Skyddsklass: IP65

Mått (lxbxh): 19x7x5 cm
Lämplig för installation på rör och väggmontage.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Färg
Svart

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Nominell spänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Antal portar
3
Function
Complete box
UV-beständighet
Ja
Vattentäthet
IP 65
Väderbeständighet
Utmärkt

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng