Kopplingsdosa Defrost PipeTerm
Kopplingsdosa Defrost PipeTerm
Kopplingsdosa med installationskabel eller utan för självbegränsande värmekablar. Lämplig för användning med Defrost Gutter 20.
Läs merPipeTerm-S NY
Artikelnr. 10259629 - E-nr. 8935870
- Förpackning: Styck (enhet)
- Längd på kallkabel: 0 m
PipeTerm-P NY
Artikelnr. 10259630 - E-nr. 8935871
- Förpackning: Styck (enhet)
- Längd på kallkabel: 2,5 m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellManufacturer specification
Kopplingsdosa med installationskabel eller utan för självbegränsande värmekablar. Lämplig för användning med Defrost Gutter 20.
Upp till tre värmekablar kan avslutas i boxen.
Nätkabel: längd 2,5m, ledare 3G1,5 mm² (H05SS-F) eller utan installationkabel
Strömförsörjning: 230V
Nominell ström: 16A
Temperaturområde: -40°C till 100°C
Material: UV-beständig polyamid
Skyddsklass: IP65
Mått (lxbxh): 19x7x5 cm
Lämplig för installation på rör och väggmontage.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Färg
Svart
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Nominell spänning
230 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Antal portar
3
Function
Complete box
UV-beständighet
Ja
Vattentäthet
IP 65
Väderbeständighet
Utmärkt
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania