MILLICLICK PLATTOR 8x590x790
MILLICLICK PLATTOR 8x590x790
MILLICLICK reflektorplattor för installation av MILLICABLE under parkett.
Läs merBeskrivning
Beskrivning
Milliclickplattorna ger en extra isolering & fungerar som ljuddämpande samt att det har ett urfräst spår för Millicable 6W/m med CC 10cm (60W/M²). Plattorna är beklädda med en aluminiumfolie för att säkerställa att du får en jämn spridning av värmen utöver hela golvytan.
LxBxH 790x590x8mm
Ljudisolerade: 19dB
U-värde: 6,25W/(m²K)
MILLICLICK™ säljes styckvis som räcker till 0,466 m².
MILLICLICK™ är miljövänliga utan några skadliga tillsatser.
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania