Defrost vattentäta genomföringar
Defrost vattentäta genomföringar
Den vattentäta genomföringen används för självbegränsande värmekablar av typen Defrost Water och för montage i vattenrör.
Läs merDefrost genomföring rak R15/R20
Artikelnr. 13502409 - E-nr. 8959095
- Förpackning: Styck (enhet)
- Kabelingång: Från vänster
- Vikt per styck: 0,15 kg
DEFROST GENOMFÖRING VINKLAD DN20XDN20
Artikelnr. 13502509 - E-nr. 8959096
- Förpackning: Styck (enhet)
- Kabelingång: Från vänster
- Vikt per styck: 0,15 kg
Defrost Y-koppling AK 25mm
Artikelnr. 13502809 - E-nr. 8959097
- Förpackning: Styck (enhet)
- Kabelingång: Uppifrån
- Vikt per styck: 0,788 kg
Defrost Y-koppling AK 32mm
Artikelnr. 13502909 - E-nr. 8959098
- Förpackning: Styck (enhet)
- Kabelingång: Uppifrån
- Vikt per styck: 1,089 kg
Y-koppling AK 40mm NY
Artikelnr. 13503509 - E-nr. 8959099
- Förpackning: Styck (enhet)
- Kabelingång: Uppifrån
- Vikt per styck: 1,089 kg
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Den vattentäta genomföringen används för självbegränsande värmekablar av typen Defrost Water och för montage i vattenrör. Passar Defrost water kabeln både på bobin samt i färdiga kit och passar även till Defrost Flex kabel.
Egenskaper
Egenskaper
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania