DEFROST CONCRETE KIT 3M
DEFROST CONCRETE KIT 3M
Defrost Concrete 3m Shucko
Läs mer- Artikelnr. : 13620309
- E-nr. : 8956503
- EAN : 7340074401932
Beskrivning
Beskrivning
Defrost Concrete Kit är en anslutningsklar värmekabel för härdning av betong kan installeras antingen inuti gjutning eller i VP rör vid gjutning. Den självbegränsande kabeln levereras i färdiga längder från 3m, 5m, 10m, 15m & 20m med, sladd och stickpropp.
Defrost Concrete Kit kan hänga fritt i luft utan att den tar skada, kan gjutas in eller placeras i VP rör för att kunna återanvändas fler talet gånger.
Defrost Concrete är en värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
- 2m H07RN-F sladd ställ med schuko (IP44)
- Driftspänning 230V
- Effekt 40W/m +5 C
- Lager lagda längder 3m,10m & 20m
- Finns på Bobin 300m
- Självbegränsande (kan kapas i valfria längder)
Vid köp på löpmeter skall Defrost Concrete An & Avslutningssats användas.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Blyfri
Ja
Ledare, material
Copper or tinned copper
Ledare, tvärsnittstyp
Rund
Mantel, material
PE (polyeten)
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Ledare, area
0,5 mm²
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Driftspänning
230 V
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Längd
3 m
Effekt per meter
40 W/m
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Halogenfri
Ja