DEFROST CONCRETE KIT 10

Beskrivning

Beskrivning

Defrost Concrete Kit är en anslutningsklar värmekabel för härdning av betong kan installeras antingen inuti gjutning eller i VP rör vid gjutning. Den självbegränsande kabeln levereras i färdiga längder från 3m, 5m, 10m, 15m & 20m med, sladd och stickpropp.

Defrost Concrete Kit kan hänga fritt i luft utan att den tar skada, kan gjutas in eller placeras i VP rör för att kunna återanvändas fler talet gånger.

Defrost Concrete är en värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

  • 2m H07RN-F sladd ställ med schuko (IP44)
  • Driftspänning 230V
  • Effekt 40W/m +5 C
  • Lager lagda längder 3m,10m & 20m
  • Finns på Bobin 300m
  • Självbegränsande (kan kapas i valfria längder)

Vid köp på löpmeter skall Defrost Concrete An & Avslutningssats användas.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Blyfri
Ja
Ledare, material
Copper or tinned copper
Ledare, tvärsnittstyp
Rund
Mantel, material
PE (polyeten)

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ledare, area
0,5 mm²
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd
10 m
Effekt per meter
40 W/m
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Ja

Resurser

Resurser

Dokumentation

Bruksanvisning pdf — 102.7 kB