Automatikbox 022 P, Dubbeltermostat 2x10A
Automatikbox 022 P, Dubbeltermostat 2x10A
Färdigkopplad automatikbox för anslutning av upp till 2 st värmeslingor.
Max 10 A, 230V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
- 1 st Omkopplare: hand/0/aut
- 1 st Kontaktor
- 1 st Analog Dubbeltermostat med 2st givare 3 m.(går att länga till 50 m)
- 1 st Dvärgbrytare manöver
- 2 st Dvärgbrytare
- 1 st Jordfelsskydd.
- 1 st Hjälpkontakt.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
112 mm
Höjd
200 mm
Längd
267 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Används till Defrost Water med reglering av två mätpunkter, samt används i frysrum där man kräver dubbla termostater för så säker drift som möjligt.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania