Automatikbox 01P
Automatikbox 01P
Färdigkopplad automatikbox för reglering av 1 st värmeslinga. Max 10 A, 230 V.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
1 st Elektronisk termostat Nexans DTD
1 st Givare (3m)
1 st Strömställare
1 st Jordfelsskydd
1 st Hjälpkontakt
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
112 mm
Höjd
200 mm
Längd
195 mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania