Automatikbox 11 P, Markgivare, 3x20 A
Automatikbox 11 P, Markgivare, 3x20 A
Färdigkopplad automatikbox för anslutning av upp till 3 st värmeslingor.
Max 20 A, 230/400 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktNexans specification
For floor or snow melting heating.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
132 mm
Höjd
340 mm
Längd
270 mm
Resurser
Resurser