Automatikbox 11 P, Markgivare, 3x20 A
Automatikbox 11 P, Markgivare, 3x20 A
Färdigkopplad automatikbox för anslutning av upp till 3 st värmeslingor.
Max 20 A, 230/400 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
- 1 st Omkopplare: hand/0/aut
- 1 st Kontaktor
- 1 st Elektronisk termostat 26090 med givare 3 m.(går att länga till 50 m)
- 1 st Dvärgbrytare manöver
- 1 st Jordfelsskydd
- 3 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
- 1 st Hjälpkontakt.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
132 mm
Höjd
340 mm
Längd
270 mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania