Automatikbox 21 P, Markgivare, 6x10 A
Automatikbox 21 P, Markgivare, 6x10 A
Färdigkopplad automatikbox för anslutning av upp till 6 st värmeslingor.
Max 20 A, 230/400 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
1 st Elektronisk termostat 26090 med givare 3 m.
6 st Automatsäkring 10 A
2 st Jordfelsskydd 4x25/0,030A 230 V
1 st Manövreringssäkring 10 A
2 st Kontaktor 4x25A
6 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
2 st Hjälpkontakter.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania