Automatikbox 02 P, Frysrum, max 10 A
Automatikbox 02 P, Frysrum, max 10 A
Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i frysrumsgolv.
Max 10 A, 230 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
2 st Automatsäkringar 10 A
2 st Elektronisk termostat 26090 med givare 3 m.
1 st Jordfelsskydd 25/0,030A 230 V
1 st Hjälpkontakt
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Bredd
340 mm
Djup
160 mm
Höjd
335 mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania