Automatikbox 021 P, Stup- och Hängrännor, max 16 A

Produkter

Automatikbox 021 P

Artikelnr. 13510409 - E-nr. 8959351

  • Förpackning: Kartong (enhet)

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Nexans specification

Contains:

1 switch: hand / 0 / aut
1 pcs Electronic double thermostat CMT with 1 pcs sensor
1 pcs Earth fault protection 25 / 0.03 230 V, 2-pole
1 psc Power display, shows that power goes through the heating cable.
1 pcs Auxiliary contact.

 

Delivered completely pre-connected to terminal block.
Connection schedule and sensor included.
The automatic box has protection type IP 65

Egenskaper

Egenskaper

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Bredd
267 mm
Djup
- mm
Höjd
- mm

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng