Automatikbox 021 P, Stup- och Hängrännor, max 16 A
Automatikbox 021 P, Stup- och Hängrännor, max 16 A
Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i stuprör och hängrännor.
Max 1 st värmeslinga 16 A, 230 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Elektronisk dubbeltermostat CMT med 1 st givare
1 st Jordfelsskydd 25/0,03 230 V, 2-pol
1 st Strömindikering, visar att ström går genom värmekabeln.
1 st Hjälpkontakt.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt givare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Bredd
267 mm
Djup
- mm
Höjd
- mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania