Automatikbox 123 P, Stup- och Hängrännor, 3x10 A
Automatikbox 123 P, Stup- och Hängrännor, 3x10 A
Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i stuprör och hängrännor. Max 3 st värmeslingor 3x10 A, 230/400 V.
Läs mer
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
1 st Elektronisktermostat CMT-24 med 3m givarkabel
1 st Jordfelsskydd 4x25/0,03, 230 V
3 st Automatsäkringar 10 A
1 st Manövreringssäkring 10 A
1 st Kontaktor 4x25A
1 st Hjälpkontakt
3 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt temperaturgivare medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
160 mm
Höjd
460 mm
Längd
- mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania