Automatikbox 123 Pisv, Stup- och Hängrännor, 3x10 A
Automatikbox 123 Pisv, Stup- och Hängrännor, 3x10 A
Färdigkopplad automatikbox för styrning av värme i stuprör och hängrännor med isvarnare Eberle 524 89. Levereras komplett med fukt- och temperaturgivare. Max 3 st värmeslingor 3x10 A, 230/400 V.
Läs merBeskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikbox 123 Pisv styr anläggningen med hjälp av fukt- och temperaturgivare.
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
1 st Isvarnare EM 524 87
1 st Jordfelsskydd 4x25/0,03, 230 V
3 st Automatsäkringar 10 A
1 st Manövreringssäkring 10 A
1 st Kontaktor 4x25A
3 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema samt givarna medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania