Automatikbox 126 PFM, 6x10 A
Automatikbox 126 PFM, 6x10 A
Färdigkopplad automatikbox för extern styrning via isvarnare eller som slav till boxtyp P123, 126P, 123 Pisv samt 126Pisv.
Max 6 st värmeslingor 10 A, 230/400 V.
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Innehåller:
1 st Omkopplare: hand/0/aut
1 st Huvudströmställare
2 st Jordfelsskydd 4x25/0,03, 230 V
6 st Automatsäkringar 10 A
1 st Kontaktor 4x25A
6 st Strömindikeringar, visar att ström går genom värmekablarna.
2 st Hjälpkontakter.
Levereras komplett färdigkopplat till plint.
Anslutningsschema medföljer.
Automatikboxen har skyddsform IP 65
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Djup
- mm
Höjd
- mm
Längd
- mm
Resurser
Resurser
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania