Automatikskåp 21 Isv. Tak. 10A

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Nexans specification

Sizes from 3x10 A to 12x25 A.

With humidity and temp control or just temp control.

Contact us for the right design.

Egenskaper

Egenskaper

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal anslutningar
6
Höjd
500 mm
Bredd
400 mm
Djup
150 mm

Resurser

Resurser

Försäljnings- & leveransinformation

Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng