Automatikskåp 41 Isv. Tak. 25A

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    Nexans specification

Sizes from 3x10 A to 12x25 A.

With humidity and temp control or just temp control.

Contact us for the right design.

Egenskaper

Egenskaper

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Antal anslutningar
12
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm

Resurser

Resurser

Försäljnings- & leveransinformation

Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng