Automatikskåp 31, 10A
Automatikskåp 31, 10A
Nexans automatikskåp uppfyller de speciella krav för värmekabelanläggningar som anges i gällande föreskrifter.
Läs mer- Artikelnr. : 13512509
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikskåp 31 10A
Färdigkopplat automatikskåp för styrning av tak/markvärme.
- 1st omkopplare hand/0/auto
- 1st huvudbrytare
- 1st Termostat Termonic
- 1st Givare temp
- 3st Jordfelsskydd
- 3st kontaktor
- 9st dvärgbrytare
- Max anslutning 9 x 10A
Levereras färdiginkopplat till plint.
El schema samt bruksanvisning medföljer inuti skåpet.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
9
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania