Automatikskåp 41, 10A
Automatikskåp 41, 10A
Nexans automatikskåp uppfyller de speciella krav för värmekabelanläggningar som anges i gällande föreskrifter.
Läs mer- Artikelnr. : 13513709
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellNexans specification
Automatikskåp 41 10A
Färdigkopplat automatikskåp för styrning av tak/markvärme.
- 1st omkopplare hand/0/auto
- 1st huvudbrytare
- 1st Termostat Termonic
- 1st Givare temp
- 4st Jordfelsskydd
- 4st kontaktor
- 12st dvärgbrytare
- Max anslutning 12 x 10A
Levereras färdiginkopplat till plint.
El schema samt bruksanvisning medföljer inuti skåpet.
Egenskaper
Egenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Antal anslutningar
12
Höjd
600 mm
Bredd
600 mm
Djup
155 mm
Resurser
Resurser
Försäljnings- & leveransinformation
Det finns också automatikboxar som kan styra värmekabelkretsar.
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania