DEFROST FLEX

Produkter

DEFROST FLEX B400m

Artikelnr. 13037156 - E-nr. 8956064

  • Förpackning: Kaplängd (m)

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800

DEFROST FLEX is a series resistant heating cables for installation inside water pipes. It comprises 4 single core resistance wire for heating, out of which one is a pure copper wire, plus a grounding wire. Nominal output is 7-12 W/m, and maximum operating voltage is 500V. For 230V, suitable lenghts are between 60 and 170 meters, and for 400V, suitable lengths are between 95 and 295 meters. For other voltages, calculations can be made.

All 4 conductors are connected in one end of the cable, and according to the installed length, the resistance wires are connected to the power supply cable in various patterns.

Only the original end- and termination kit supplied by Nexans (10265444) is approved for the installation of DEFROST FLEX

Nexans insertion nipple (10212358) must be used for insertion of heating cable in drinking water pipes

Technical data

Nominal linear power: From 7 W/m  to 12 W/m

Nominal operating voltage: 230V or 400V

Tolerance on conductor resistance: - 5% / +10%

Min.installation temperature: 0 °C

Mechanical class: M2

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Antal ledare
4
Isolering, material
XLPE
Jordtråd
Copper
Mantel, material
PE (polyeten)
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminium/polyester-folie
Typ av ledare
Solid

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Vikt
7,3 kg/100m
Ytterdiameter, nom.
7,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Spänning vid drift, max.
500 V
Spänning, klass Uo/U
300/500 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Brandspridningsklass (flame)
Nej
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
5 (xD)
UV-beständighet
Ja

Resurser

Resurser

Dokumentation

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng