DEFROST WATER KIT 15M
DEFROST WATER KIT 15M
Anslutningsklar värmekabel för frostskydd av vattenrör i färdiga längder med sladd och stickpropp för förläggning inuti eller utanpå vattenrör.
Läs mer- Artikelnr. : 13551509
- E-nr. : 8956415
- EAN : 7340074401123
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
InternationellLVD 2006/95/EC
Defrost Water Kit är en anslutningsklar värmekabel kit för frostskydd av vattenledningar och rör, samt livsmedelsgodkänd för att användas i samband dricksvatten. Kan installeras utvändigt eller inuti vattenrör. Defrost Water Kiten levereras i färdiga längder, 3m till 25m komplett med sladdställ, varningsskylt och bruksanvisning i en transportvänlig kartong.
Defrost Water Kit är av Semko godkänd för förläggning i trycksatta dricksvattenrör.
Defrost Water är en självbegränsande värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.