DEFROST WATER KIT 25M

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Defrost Water Kit är en anslutningsklar värmekabel kit för frostskydd av vattenledningar och rör, samt livsmedelsgodkänd för att användas i samband dricksvatten. Kan installeras utvändigt eller inuti vattenrör. Defrost Water Kiten levereras i färdiga längder, 3m till 25m komplett med sladdställ, varningsskylt och bruksanvisning i en transportvänlig kartong.

Defrost Water Kit är av Semko godkänd för förläggning i trycksatta dricksvattenrör.

Defrost Water är en självbegränsande värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Blyfri
Ja
Ledare, material
Förtent koppar
Ledare, tvärsnittstyp
Rund
Mantel, material
PE (polyeten)

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ledare, area
0,5 mm²
Ytterdiameter, nom.
7,3 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt
275 W
Nominell spänning
230 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd
25 m
Effekt per meter
11 W/m
Förpackning
Kartong
Minsta böjradie vid slutmontage
10 (xD)
Temperatur vid drift, max.
60 °C
Temperatur vid förläggning, min.
−10 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Ja

Resurser

Resurser

Dokumentation

Miljöinformation pdf — 17.9 kB
Miljöinformation pdf — 62.4 kB
Datablad pdf — 199.0 kB
Bruksanvisning pdf — 179.0 kB