MILLIMAT/100

Produkter

Millimat/100 100W 1,0 m²

Artikelnr. 13562009 - E-nr. 8952301

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Formgjuten
  • Mattarea: 1 m²
  • Mattlängd: 2 m
  • Rumsarial, min: 1,2 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 0,7 kg
  • Resistans, nom: 531,6 Ohm

 

Millimat/100 150W 1,5 m²

Artikelnr. 13562109 - E-nr. 8952302

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Formgjuten
  • Mattarea: 1,5 m²
  • Mattlängd: 3 m
  • Rumsarial, min: 1,8 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 0,9 kg
  • Resistans, nom: 352,7 Ohm

 

Millimat/100 200W 2,0 m²

Artikelnr. 13562209 - E-nr. 8952303

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Formgjuten
  • Mattarea: 2 m²
  • Mattlängd: 4 m
  • Rumsarial, min: 2,3 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 1,2 kg
  • Resistans, nom: 264,5 Ohm

 

Millimat/100 250W 2,5 m²

Artikelnr. 13562309 - E-nr. 8952304

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Formgjuten
  • Mattarea: 2,5 m²
  • Mattlängd: 5 m
  • Rumsarial, min: 2,8 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 1,4 kg
  • Resistans, nom: 211,6 Ohm

 

Millimat/100 300W 3,0 m²

Artikelnr. 13562409 - E-nr. 8952305

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Formgjuten
  • Mattarea: 3 m²
  • Mattlängd: 6 m
  • Rumsarial, min: 3,4 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 1,7 kg
  • Resistans, nom: 176,3 Ohm

 

Millimat/100 350W 3,5 m²

Artikelnr. 13562509 - E-nr. 8952306

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 3,5 m²
  • Mattlängd: 7 m
  • Rumsarial, min: 3,9 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 1,9 kg
  • Resistans, nom: 151,1 Ohm

 

Millimat/100 400W 4,0 m²

Artikelnr. 13562609 - E-nr. 8952307

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 4 m²
  • Mattlängd: 8 m
  • Rumsarial, min: 4,5 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 2,3 kg
  • Resistans, nom: 132,3 Ohm

 

Millimat/100 500W 5,0 m²

Artikelnr. 13562709 - E-nr. 8952308

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 5 m²
  • Mattlängd: 10 m
  • Rumsarial, min: 5,6 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 2,8 kg
  • Resistans, nom: 105,8 Ohm

 

Millimat/100 600W 6,0 m²

Artikelnr. 13562809 - E-nr. 8952309

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 6 m²
  • Mattlängd: 12 m
  • Rumsarial, min: 6,7 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 3,5 kg
  • Resistans, nom: 88,2 Ohm

 

Millimat/100 700W 7,0 m²

Artikelnr. 13562909 - E-nr. 8952310

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 7 m²
  • Mattlängd: 14 m
  • Rumsarial, min: 7,8 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 3,9 kg
  • Resistans, nom: 75,6 Ohm

 

Millimat/100 800W 8,0 m²

Artikelnr. 13563009 - E-nr. 8952311

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 8 m²
  • Mattlängd: 16 m
  • Rumsarial, min: 8,9 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 4,6 kg
  • Resistans, nom: 66 Ohm

 

Millimat/100 1000W 10,0 m²

Artikelnr. 13563109 - E-nr. 8952312

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 10 m²
  • Mattlängd: 20 m
  • Rumsarial, min: 11,1 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 5,7 kg
  • Resistans, nom: 52,9 Ohm

 

Millimat/100 1200W 12,0 m²

Artikelnr. 13563209 - E-nr. 8952313

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Typ av skarv: Integrerad/dold
  • Mattarea: 12 m²
  • Mattlängd: 24 m
  • Rumsarial, min: 13,3 m²
  • Ungefärlig nettovikt: 7,2 kg
  • Resistans, nom: 44,1 Ohm

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Internationell
    EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60335-2-96

Millimat/100 .

100 W/m² är idealisk både till renovering och för nybyggnation. Värmekabelmattan består av en 2-ledar serieresistiv värmekabel fäst på en självhäftande tunn glasfibermatta. Har Nexans patenterade skarv den integrerade skarven (Hidden splice). Värmekabeln levereras med en fabriksmonterad kallkabel.

Nexans golvvärmesystem är idealiska i de flesta olika rum: exempelvis badrum, toaletter, hallar, vardagsrum, kök och lekrum för barn. Värmekabelmattan kan installeras på alla typer av underlag (jämna och stabila). Mattan är framtagen att förläggas i betong eller flytspackel. Ytmaterial kan vara klinker, sten, vinyl, parkett, laminat etc. Vid användning av parkett/laminat eller andra värmekänsliga material krävs en termostat med golvgivare som begränsar höga temperaturer. Värmekabelmattan kan enkelt formas efter rummet genom att man klipper i glasfibermattan. Se installationsanvisningen för mer förläggningsinformation.

 

  • Driftspänning: 230V, belastning 10 W/m.
  • P-klass, ändavslut: IPX7
  • Kallkabel längd 2,5m
  • Total matt tjocklek (inkl värmekabel) 4.5 mm

 

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Typ av ledare
Resistanstråd, entråd
Isolering, material
FEP
Jordtråd
Solid förtent koppar
Skärm
Längslagt AL/PE-band + förtent koppartråd
Mantel, material
PVC

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Mattbredd
0,5 m
Tjocklek
4,5 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V
Yteffekt, nom
100 W/m²

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd på kallkabel
2,5 m

Resurser

Resurser

Dokumentation

Garantiformulär pdf — 340.5 kB

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng