TXLP/2R 17W/m

Produkter

TXLP/2R 300/17

Artikelnr. 13535009 - E-nr. 8952931

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 1,4 kg
  • Effekt, nom: 300 W
  • Resistans, nom: 176,3 Ohm
  • Kabellängd: 17,6 m

 

TXLP/2R 500/17

Artikelnr. 13535109 - E-nr. 8952937

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 2,2 kg
  • Effekt, nom: 500 W
  • Resistans, nom: 105,8 Ohm
  • Kabellängd: 29,3 m

 

TXLP/2R 700/17

Artikelnr. 13535209 - E-nr. 8952939

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 2,9 kg
  • Effekt, nom: 700 W
  • Resistans, nom: 75,6 Ohm
  • Kabellängd: 41 m

 

TXLP/2R 840/17

Artikelnr. 13535809 - E-nr. 8952940

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 3,5 kg
  • Effekt, nom: 840 W
  • Resistans, nom: 63 Ohm
  • Kabellängd: 49,7 m

 

TXLP/2R 1000/17

Artikelnr. 13535309 - E-nr. 8952943

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 4,1 kg
  • Effekt, nom: 1000 W
  • Resistans, nom: 52,9 Ohm
  • Kabellängd: 59 m

 

TXLP/2R 1250/17

Artikelnr. 13535409 - E-nr. 8952946

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 5,0 kg
  • Effekt, nom: 1250 W
  • Resistans, nom: 42,3 Ohm
  • Kabellängd: 72,4 m

 

TXLP/2R 1370/17

Artikelnr. 13535509 - E-nr. 8952948

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 5,3 kg
  • Effekt, nom: 1370 W
  • Resistans, nom: 38,6 Ohm
  • Kabellängd: 80,8 m

 

TXLP/2R 1700/17

Artikelnr. 13535609 - E-nr. 8952953

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 6,7 kg
  • Effekt, nom: 1700 W
  • Resistans, nom: 31,1 Ohm
  • Kabellängd: 100 m

 

TXLP/2R 2100/17

Artikelnr. 13535709 - E-nr. 8952958

  • Förpackning: Kartong (enhet)
  • Ungefärlig nettovikt: 8,3 kg
  • Effekt, nom: 2100 W
  • Resistans, nom: 25,2 Ohm
  • Kabellängd: 123,7 m

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Internationell
    EN 50265; IEC 60332-1; IEC 60800

Värmekabelenheterna som kan användas i ett flertal olika applikation.  TXLP/2R Nordic 17W/m används i förstahand till golvvärme vid förläggning direkt på armeringen vid ingjutning av golv, andra användningsområden är takvärme anläggningar, frostskydd av vattenrör m.fl.

Varje värmekabelenhet har Nexans patenterade skarv, den integrerade skarven (Hidden Splice) som är märkt ******  =>SPLICE<= ****** direkt på kabeln där skarven mellan kallkabeln samt värmekabeln är. TXLP/2R Nordic är 100% vatten/fukt tätt i skarven samt i den fabriks gjorda ändavslutet.

 

Förläggningsdjup 40-80 mm
Driftspänning: 230V, belastning 17 W/m.
Effektbehov: Betonggolv 80W (komfort) - 100W/m² (fullvärme)
Kallkabel: 2.3 m
IP-klass, ändhätta: IPX7
Minimum installation temperatur (utan restriktioner): 0 °C.
Mekanisk klassning: M2
UV-skyddad: Ja

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Isolering, material
PEX
Jordtråd
Förtent koppar
Skärm
Aluminiumband
Mantel, material
PVC
Mantelfärg
Blå
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Ytterdiameter, nom.
7,0 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Driftspänning
230 V
Spänning, klass Uo/U
300/500 V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Brandspridningsklass (flame)
N/A
Effekt
17 W/m
Längd på kallkabel
2,3 m
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid förläggning
5 (xD)

Resurser

Resurser

Dokumentation

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng