MILLICABLE FLEX 6

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Internationell
    IEC 60332-1; IEC 60335-2-96; IEC 60800

MILLICABLE™ en tunn tvåledad värmekabel som används både till Nybyggnation samt Renovering. Har Nexans patenterade skarv den integrerade skarven (Hidden splice).

Kabeln kan installeras på två följande sätt.

 

  1. MILLICABLE™ i kombination med MILLICLICK™ (reflektorplattor).

Kabeln kan således installeras direkt under trägolv som Parkett-/laminatgolv utan att man behöver   flytspackla/gjuta golven. MILLICLICK™ har färdig utskurna banor där kabeln passar i, vilket gör att installationen blir väldigt enkel & smidig att utföra. Reflektorplattorna skall alltid placeras på plant och stabilt undergolv med en godkänd fukt/ångspärr.  Vid installation av MILLICABLE™ tillsammans med MILLICLICK™ ger detta 60W/m². Standard underläggsmaterial (grålumppapp, underlagsfoam ) skall  används mellan MILLICLICK™ och Parkett/laminat.

 

  1. MILLICABLE™ kan även förläggas som vanlig traditionell lösmetervärmekabel som limmas fast med önskat CC mått samt W/m². Då skall den antingen flyttspacklas/gjutas in med ett minimum djup på 5mm där hela kabeln skall bli täckt av godset.

 

 

 

 

  • Driftspänning: 230V, belastning 6 W/m.

  • P-klass, ändavslut: IPX7

  • Kallkabel längd 3,5m

  • Total matt tjocklek (inkl värmekabel) 4.5 mm

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Typ av ledare
-
Isolering, material
-
Jordtråd
-
Skärm
-
Typ av skarv
Integrerad/dold

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Vikt per styck
- kg
Ytterdiameter
4 mm

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt, nom
- W
Resistans, nom
- Ohm
Driftspänning
- V

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Kabellängd
- m
Brandspridningsklass (flame)
-
Effekt
- W/m
Längd på kallkabel
- m

Resurser

Resurser

Dokumentation

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng