MILLICABLE FLEX 6
MILLICABLE FLEX 6
MILLICABLE™ en tunn tvåledad värmekabel som används både till Nybyggnation samt Renovering.
Läs merBeskrivning
Beskrivning
Standarder
-
InternationellIEC 60332-1; IEC 60335-2-96; IEC 60800
MILLICABLE™ en tunn tvåledad värmekabel som används både till Nybyggnation samt Renovering. Har Nexans patenterade skarv den integrerade skarven (Hidden splice).
Kabeln kan installeras på två följande sätt.
- MILLICABLE™ i kombination med MILLICLICK™ (reflektorplattor).
Kabeln kan således installeras direkt under trägolv som Parkett-/laminatgolv utan att man behöver flytspackla/gjuta golven. MILLICLICK™ har färdig utskurna banor där kabeln passar i, vilket gör att installationen blir väldigt enkel & smidig att utföra. Reflektorplattorna skall alltid placeras på plant och stabilt undergolv med en godkänd fukt/ångspärr. Vid installation av MILLICABLE™ tillsammans med MILLICLICK™ ger detta 60W/m². Standard underläggsmaterial (grålumppapp, underlagsfoam ) skall används mellan MILLICLICK™ och Parkett/laminat.
- MILLICABLE™ kan även förläggas som vanlig traditionell lösmetervärmekabel som limmas fast med önskat CC mått samt W/m². Då skall den antingen flyttspacklas/gjutas in med ett minimum djup på 5mm där hela kabeln skall bli täckt av godset.
-
Driftspänning: 230V, belastning 6 W/m.
-
P-klass, ändavslut: IPX7
-
Kallkabel längd 3,5m
-
Total matt tjocklek (inkl värmekabel) 4.5 mm
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Dokumentation
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania