Tjältiningsmatta

Produkter

Tjältiningsmattan

Artikelnr. 13525009 - E-nr. 8957610

  • Förpackning: Styck (enhet)

 

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    IEC 60800; Nexans specification
  • Test
    EN 50265; IEC 60332-1

Defrost mat is an electric heating mat that is easy to use for defrosting of frozen ground. It connects with a standard plug.
It can easily remove frost from the ground if you need to dig in the winter. It is suitable to defrost icing outside entrances or frozen pipes, wells and cisterns. 

Defrost mat is made of special treated PVC-coated nylonfibre. The insulation is self-extinguishing foam. The mat also has a built-in automatic temperature control at about 60 ° C.

Energy consumption is extremely low, during the warm-up time 7.2 kWh / m² / day. For maintenance of heat energy consumption is significantly lower.

 

Egenskaper

Egenskaper

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Mattlängd
3 m
Mattbredd
1 m
Vikt per styck
11 kg

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt
1000 W
Driftspänning
230 V

Resurser

Resurser

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng