DEFROST GUTTER KIT 4M

Beskrivning

Beskrivning

Standarder

  • Produkt
    EN 60335-1:2012
  • Test
    EN 62233:2008
  • Internationell
    LVD 2006/95/EC

Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.

 

Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative

  • Power: 20W / m @ + 10 °
  • Voltage: 230V
  • Length 4m 
  • Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m
  • E-nr 89 358 43
  • STK 81 129 99
  • RSK 23 043 82
  • LVI   18 488 04

Egenskaper

Egenskaper

Konstruktionsegenskaper

Konstruktionsegenskaper

Isolering, material
Cross-linked polyolefin
Ledare, material
Förtent koppar
Mantel, material
Polyolefin
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminiumband med biledare av förtent koppartråd

Dimensionsegenskaper

Dimensionsegenskaper

Bredd
13,6 mm
Höjd
5,5 mm
Ledare, area
1,23 mm²
Vikt per förpackning
1,2 kg

Elektriska egenskaper

Elektriska egenskaper

Effekt
20 W
Nominell spänning
230 V
Resistans i skärm
18,2 Ohm/km

Hanteringsinformation

Hanteringsinformation

Längd
4 m
Förpackning
Kartong
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid slutmontage
25 (xD)
Output at 10°C
20 W/m
Temperatur vid förläggning, min.
−45 °C

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Halogenfri
Ja