DEFROST GUTTER KIT 10M
DEFROST GUTTER KIT 10M
Anslutningsklar värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör i färdiga längder med sladdställ.
Läs mer- Artikelnr. : 13037710
- E-nr. : 8935846
- EAN : 7340074402786
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktEN 60335-1:2012
-
TestEN 62233:2008
-
InternationellLVD 2006/95/EC
Defrost GutterKit is a self-regulating heating cable for frostprostprotection of Gutter and drains. Defrost Gutter Kit will be deliverd in completed lengths, from 2m to 50m, with cord and plug, varningsign and an user manual.
Defrost Gutter Kit is a halogen free cable, it is completely led- and PVC-free and offers the best alternative
- Power: 20W / m @ + 10 °
- Voltage: 230V
- Length 10m
- Cable stand H07RN-F 3G1.5 with IP 44 Shucko 5m
- E-nr 89 358 46
- STK 81 130 02
- RSK 23 043 85
- LVI 18 488 07
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Isolering, material
Cross-linked polyolefin
Ledare, material
Förtent koppar
Mantel, material
Polyolefin
Mantelfärg
Svart
Skärm
Aluminiumband med biledare av förtent koppartråd
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Bredd
13,6 mm
Höjd
5,5 mm
Ledare, area
1,23 mm²
Vikt per förpackning
1,7 kg
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Effekt
20 W
Nominell spänning
230 V
Resistans i skärm
18,2 Ohm/km
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Längd
10 m
Förpackning
Kartong
Manteltemperatur vid drift, max
65 °C
Minsta böjradie vid slutmontage
25 (xD)
Output at 10°C
20 W/m
Temperatur vid förläggning, min.
−45 °C
Brandtekniska egenskaper
Brandtekniska egenskaper
Halogenfri
Ja