Defrost Gutter
Beskrivning
Beskrivning
Defrost Gutter smälter is och snö på tak, i hängrännor, stuprör och avloppsrör. Kabeln är självbegränsande och reglerar sin uteffekt beroende på omgivningstemperatur och i vilket medium den är förlagd.
Defrost Gutter kan kapas till önskad längd direkt på arbetsplatsen och skall alltid, oberoende av längd, anslutas till 230V. Kabeln kan inte överhettas även om den korsas eller om kabeln täcks av t.ex löv. För reglering rekommenderas någon av Nexans automatikboxar.
FÖRLÄGGNINGSSÄTT I STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNA
Värmkabeln förläggs enkel väg i ränna och stuprör vid rännor/rör med bredd upp till 150 mm. I hängrännor/ränndalar med större bredd lägges två eller fler slag beroende på storlek.
Kabeln förläggs löst i ränndal och dikt mot tak alternativt att kabeln limmas med avsett lim. Vid nedgång i stuprör fästes kabeln i en upphängningskrok (E89 595 10). Vid längre stuprör, över 20 m, erfordras en bärtråd (E89 595 15) för att avlasta dragpåkänning i kabeln.
Kabeln anslutes direkt i kopplingsdosa och vid T-avgreningar mellan hängränna och stuprör sker förgreningen i kopplingsdosa.
När kabeln dimensioneras för anläggningen summerar man längden rännor och rör plus 1 % för anslutning till spänningsmatningen. Lägg dessutom till ca 1 m kabel per avgrening.
Egenskaper
Egenskaper
Konstruktionsegenskaper
Konstruktionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Dimensionsegenskaper
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
Hanteringsinformation
Hanteringsinformation
Resurser
Resurser
Dokumentation
Related products
Våra webbsidor
Väl land för att hitta våra produkter och lösningar
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania