TXLP/2R 17W/m
TXLP/2R 17W/m
Serieresistiv värmekabel med integrerad skarv
Läs merTXLP/2R 300/17
Artikelnr. 13535009 - E-nr. 8952931
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 1,4 kg
- Effekt, nom: 300 W
- Resistans, nom: 176,3 Ohm
- Resistans, max: 193,9 Ohm
- Resistans, min: 167,5 Ohm
- Kabellängd: 17,6 m
TXLP/2R 500/17
Artikelnr. 13535109 - E-nr. 8952937
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 2,2 kg
- Effekt, nom: 500 W
- Resistans, nom: 105,8 Ohm
- Resistans, max: 116,4 Ohm
- Resistans, min: 100,5 Ohm
- Kabellängd: 29,3 m
TXLP/2R 700/17
Artikelnr. 13535209 - E-nr. 8952939
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 2,9 kg
- Effekt, nom: 700 W
- Resistans, nom: 75,6 Ohm
- Resistans, max: 83,2 Ohm
- Resistans, min: 71,8 Ohm
- Kabellängd: 41 m
TXLP/2R 840/17
Artikelnr. 13535809 - E-nr. 8952940
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 3,5 kg
- Effekt, nom: 840 W
- Resistans, nom: 63 Ohm
- Resistans, max: 69,3 Ohm
- Resistans, min: 59,9 Ohm
- Kabellängd: 49,7 m
TXLP/2R 1000/17
Artikelnr. 13535309 - E-nr. 8952943
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 4,1 kg
- Effekt, nom: 1000 W
- Resistans, nom: 52,9 Ohm
- Resistans, max: 58,2 Ohm
- Resistans, min: 50,3 Ohm
- Kabellängd: 59 m
TXLP/2R 1250/17
Artikelnr. 13535409 - E-nr. 8952946
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 5,0 kg
- Effekt, nom: 1250 W
- Resistans, nom: 42,3 Ohm
- Resistans, max: 46,5 Ohm
- Resistans, min: 40,2 Ohm
- Kabellängd: 72,4 m
TXLP/2R 1370/17
Artikelnr. 13535509 - E-nr. 8952948
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 5,3 kg
- Effekt, nom: 1370 W
- Resistans, nom: 38,6 Ohm
- Resistans, max: 42,5 Ohm
- Resistans, min: 36,7 Ohm
- Kabellängd: 80,8 m
TXLP/2R 1700/17
Artikelnr. 13535609 - E-nr. 8952953
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 6,7 kg
- Effekt, nom: 1700 W
- Resistans, nom: 31,1 Ohm
- Resistans, max: 34,2 Ohm
- Resistans, min: 29,5 Ohm
- Kabellängd: 100 m
TXLP/2R 2100/17
Artikelnr. 13535709 - E-nr. 8952958
- Förpackning: Kartong (enhet)
- Ungefärlig nettovikt: 8,3 kg
- Effekt, nom: 2100 W
- Resistans, nom: 25,2 Ohm
- Resistans, max: 27,7 Ohm
- Resistans, min: 23,9 Ohm
- Kabellängd: 123,7 m
Beskrivning
Beskrivning
Standarder
-
ProduktIEC 60800
-
TestEN 50265; IEC 60332-1
The TXLP/2R heating cable units are versatile and can be used in many applications. They are ideal for comfort heating in concrete floor constructions, and suitable for storage heating, snow melting installations, for frost protection of roof and gutters, frost protection of pipes, soil heating and other frost protection applications.
Each unit has a unique factory made integrated splice which is marked =>SPLICE<= on the cable surface.
The factory made end seal is 100% waterproof and does not emit any heat. The cold lead is marked with ****** on the outer sheath, indicating that this part of the cable does not emit heat.
Length cold lead: 2.3 m
IP-class, end seal: IPX7
Minimum installation temperature (without any precautions): 0 °C.
Mechanical class: M2
UV-resistant: Yes
(Cable illustration is not in true resemblance to actual dimensions)